Ürünler 1

ADP
b
h
l
b1
d1
b2
b3
b4
b5
max. kg [kg]
FW 1500/200/470
200
470
155
40
M10
154
116
90
60
80

detaylar

Material

  • 1.1730 ≈640 N/mm²

Ürünü tanımlayın

Alışveriş sepetine bir ürün eklemek için istediğiniz özellikleri seçin.

FW 1500/200/470 Modüler kalıp çekirdekleri için montaj ekipmanı

FW 1500/200/470

Modüler kalıp çekirdekleri için montaj ekipmanı

adet
Bu ürünü 1 adet dan daha az sipariş veremezsiniz. 10000 adet‘den fazla sipariş veremezsiniz. Miktar '0' olarak ayarlanmıştır, bu nedenle bu öge sonraki adımlara dahil edilmeyecektir.
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.