Articolo 1

ADP
b
h
l
b1
d1
b2
b3
b4
b5
max. kg [kg]
FW 1500/200/470
200
470
155
40
M10
154
116
90
60
80

Dettagli

Materiale

  • 1.1730 ≈640 N/mm²

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

FW 1500/200/470 Staffa di montaggio per inserti intercambiabili

FW 1500/200/470

Staffa di montaggio per inserti intercambiabili

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.