E 5040
Styrpelare slät för stora verktyg
Artikel 8
| |
ADP
|
d2
|
l
|
d1 H7: Borrtolerans för presspassning
|
l1
|
l2
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 5040/ 40 x 200
|
|
40
|
200
|
40
|
56
|
8
|
|
E 5040/ 40 x 250
|
|
40
|
250
|
40
|
56
|
8
|
|
E 5040/ 40 x 280
|
|
40
|
280
|
40
|
56
|
8
|
|
E 5040/ 50 x 250
|
|
50
|
250
|
50
|
70
|
10
|
|
E 5040/ 50 x 315
|
|
50
|
315
|
50
|
70
|
10
|
|
E 5040/ 63 x 280
|
|
63
|
280
|
63
|
80
|
10
|
|
E 5040/ 63 x 315
|
|
63
|
315
|
63
|
80
|
10
|
|
E 5040/ 63 x 400
|
|
63
|
400
|
63
|
80
|
10
|
Detaljer
Produktbeskrivning
- ISO 9182-3 (DIN 9833)
- Endast lämplig för E 5130, E 5132 och E 5156
Fördelar
- Optimalt styrningssystem för stora transfer- och stegverktyg
- Uppfyller standarderna inom bilindustrin
ø utbytbara enligt DIN 9833/ISO 9182-3
Material
- 1.7131 ≈62 HRC
Tillbehör
Har du frågor om produkten?
Logga in eller registrera dig för att ställa frågor till våra experter.
Logga in