E 5040
Colonna di guida liscia per stampi grandi
Articolo 8
| |
ADP
|
d2
|
l
|
d1 H7: tolleranza dei fori per la pressatura
|
l1
|
l2
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 5040/ 40 x 200
|
|
40
|
200
|
40
|
56
|
8
|
|
E 5040/ 40 x 250
|
|
40
|
250
|
40
|
56
|
8
|
|
E 5040/ 40 x 280
|
|
40
|
280
|
40
|
56
|
8
|
|
E 5040/ 50 x 250
|
|
50
|
250
|
50
|
70
|
10
|
|
E 5040/ 50 x 315
|
|
50
|
315
|
50
|
70
|
10
|
|
E 5040/ 63 x 280
|
|
63
|
280
|
63
|
80
|
10
|
|
E 5040/ 63 x 315
|
|
63
|
315
|
63
|
80
|
10
|
|
E 5040/ 63 x 400
|
|
63
|
400
|
63
|
80
|
10
|
Dettagli
Descrizione del prodotto
- ISO 9182-3 (DIN 9833)
- Adatto solo per E 5130, E 5132 ed E 5156
Vantaggi
- Sistema di guida ottimale per stampi a transfer e a passo progressivo
- Corrisponde agli standard dell’industria automobilistica
Ø intercambiabile secondo DIN 9833 / ISO 9182-3
Materiale
- 1.7131 ≈62 HRC
Accessori
Hai domande sul prodotto?
Effettua il login o registrati per porre domande ai nostri esperti.
Registrati ora