E 5040
Vezetőoszlop, sima, nagyméretű
Árucikk 8
| |
ADP
|
d2
|
l
|
d1 H7: Furattűrés a sajtoló ülékhez
|
l1
|
l2
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 5040/ 40 x 200
|
|
40
|
200
|
40
|
56
|
8
|
|
E 5040/ 40 x 250
|
|
40
|
250
|
40
|
56
|
8
|
|
E 5040/ 40 x 280
|
|
40
|
280
|
40
|
56
|
8
|
|
E 5040/ 50 x 250
|
|
50
|
250
|
50
|
70
|
10
|
|
E 5040/ 50 x 315
|
|
50
|
315
|
50
|
70
|
10
|
|
E 5040/ 63 x 280
|
|
63
|
280
|
63
|
80
|
10
|
|
E 5040/ 63 x 315
|
|
63
|
315
|
63
|
80
|
10
|
|
E 5040/ 63 x 400
|
|
63
|
400
|
63
|
80
|
10
|
Részletek
Termékleírás
- ISO 9182-3 (DIN 9833)
- Csak az E 5130, E 5132 és E 5156-hoz alkalmas
Előnyök
- Optimális vezetőrendszer nagyméretű transzfer- és fokozatban állítható szerszámokhoz
- Megfelel az autóipar szabványainak
ø csereszabatos a DIN 9833/ISO 9182-3 szerint
Anyag
- 1.7131 ≈62 HRC
Dokumentumok
Tartozékok
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Kérjük, jelentkezzen be vagy regisztráljon, hogy kérdéseket tehessen fel szakértőinknek.
Bejelentkezés most