E 5040
Vodilni steber gladek za velika orodja
Izdelek 8
| |
ADP
|
d2
|
l
|
d1 H7: Toleranca izvrtine za stiskalnico
|
l1
|
l2
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 5040/ 40 x 200
|
|
40
|
200
|
40
|
56
|
8
|
|
E 5040/ 40 x 250
|
|
40
|
250
|
40
|
56
|
8
|
|
E 5040/ 40 x 280
|
|
40
|
280
|
40
|
56
|
8
|
|
E 5040/ 50 x 250
|
|
50
|
250
|
50
|
70
|
10
|
|
E 5040/ 50 x 315
|
|
50
|
315
|
50
|
70
|
10
|
|
E 5040/ 63 x 280
|
|
63
|
280
|
63
|
80
|
10
|
|
E 5040/ 63 x 315
|
|
63
|
315
|
63
|
80
|
10
|
|
E 5040/ 63 x 400
|
|
63
|
400
|
63
|
80
|
10
|
Podrobnosti
Opis izdelka
- ISO 9182-3 (DIN 9833)
- Primerno samo za E 5130, E 5132 in E 5156
Prednosti
- Optimalni vodilni sistem za velika transferna in progresivna orodja
- Ustreza standardom v avtomobilski industriji
ø zamenljivi po DIN 9833 / ISO 9182-3
Material
- 1.7131 ≈62 HRC
Pribor
Imate vprašanja o izdelku?
Prosimo, prijavite se ali se registrirajte, da boste lahko postavili vprašanja našim strokovnjakom.
Prijavite se zdaj