E 5040
Coloană de ghidare lisă pentru ștanțe mari
Articol 8
| |
ADP
|
d2
|
l
|
d1 H7: Toleranță găurire pentru poziția presei
|
l1
|
l2
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 5040/ 40 x 200
|
|
40
|
200
|
40
|
56
|
8
|
|
E 5040/ 40 x 250
|
|
40
|
250
|
40
|
56
|
8
|
|
E 5040/ 40 x 280
|
|
40
|
280
|
40
|
56
|
8
|
|
E 5040/ 50 x 250
|
|
50
|
250
|
50
|
70
|
10
|
|
E 5040/ 50 x 315
|
|
50
|
315
|
50
|
70
|
10
|
|
E 5040/ 63 x 280
|
|
63
|
280
|
63
|
80
|
10
|
|
E 5040/ 63 x 315
|
|
63
|
315
|
63
|
80
|
10
|
|
E 5040/ 63 x 400
|
|
63
|
400
|
63
|
80
|
10
|
Detalii
Descriere produs
- ISO 9182-3 (DIN 9833)
- Adecvat doar pentru E 5130, E 5132 și E 5156
Avantaje
- Sistem de ghidare optim pentru ștanțe mari tip transfer sau trepte
- Conform standardelor din industria auto
Diametru interschimbabil conform DIN 9833 / ISO 9182-3
Material
- 1.7131 ≈62 HRC
Accesorii
Aveți întrebări despre produs?
Vă rugăm să vă autentificați sau să vă înregistrați pentru a adresa întrebări experților noștri.
Autentificați-vă acum