E 5040
Kolon, düz, geniş kalıplar için
Ürünler 8
| |
ADP
|
d2
|
l
|
d1 H7: pres uyumu için tolerans çapların işlenmesinde kullanılır
|
l1
|
l2
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 5040/ 40 x 200
|
|
40
|
200
|
40
|
56
|
8
|
|
E 5040/ 40 x 250
|
|
40
|
250
|
40
|
56
|
8
|
|
E 5040/ 40 x 280
|
|
40
|
280
|
40
|
56
|
8
|
|
E 5040/ 50 x 250
|
|
50
|
250
|
50
|
70
|
10
|
|
E 5040/ 50 x 315
|
|
50
|
315
|
50
|
70
|
10
|
|
E 5040/ 63 x 280
|
|
63
|
280
|
63
|
80
|
10
|
|
E 5040/ 63 x 315
|
|
63
|
315
|
63
|
80
|
10
|
|
E 5040/ 63 x 400
|
|
63
|
400
|
63
|
80
|
10
|
detaylar
Product description
- ISO 9182-3 (DIN 9833)
- Only suitable for E 5130, E 5132 und E 5156
Advantages
- Optimal guiding system for large transfer dies and multi-stage dies
- Meets the standards of the automotive industry
- Ø interchangeable according to DIN 9833 / ISO 9182-3
Material
- 1.7131 ≈62 HRC
Aksesuarlar
Ürünle ilgili bir sorunuz mu var?
Uzmanlarımıza soru göndermek için lütfen hesabınıza giriş yapın veya kaydolun.
Şimdi giriş yapın