E 5040
Glat føringssøjle for store værktøj
Vare 8
| |
ADP
|
d2
|
l
|
d1 H7: Boretolerance for tryktilpasning
|
l1
|
l2
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 5040/ 40 x 200
|
|
40
|
200
|
40
|
56
|
8
|
|
E 5040/ 40 x 250
|
|
40
|
250
|
40
|
56
|
8
|
|
E 5040/ 40 x 280
|
|
40
|
280
|
40
|
56
|
8
|
|
E 5040/ 50 x 250
|
|
50
|
250
|
50
|
70
|
10
|
|
E 5040/ 50 x 315
|
|
50
|
315
|
50
|
70
|
10
|
|
E 5040/ 63 x 280
|
|
63
|
280
|
63
|
80
|
10
|
|
E 5040/ 63 x 315
|
|
63
|
315
|
63
|
80
|
10
|
|
E 5040/ 63 x 400
|
|
63
|
400
|
63
|
80
|
10
|
Detaljer
Produktbeskrivelse
- ISO 9182-3 (DIN 9833)
- Kun egnet til E 5130, E 5132 og E 5156
Fordele
- Optimalt føringssystem til store forflytnings- og trinværktøjer
- Overholder bilindustriens standarder
ø Udskiftelig i henhold til DIN 9833 / ISO 9182-3
Materiale
- 1.7131 ≈62 HRC
Tilbehør
Har du spørgsmål til produktet?
Log ind, eller opret en konto for at stille spørgsmål til vores eksperter.
Log ind nu