E 5040
Κολόνα οδήγησης, λεία, για μεγάλα καλούπια
Είδος 8
| |
ADP
|
d2
|
l
|
d1 H7: Ανοχή διάτρησης για συναρμογή με πίεση
|
l1
|
l2
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 5040/ 40 x 200
|
|
40
|
200
|
40
|
56
|
8
|
|
E 5040/ 40 x 250
|
|
40
|
250
|
40
|
56
|
8
|
|
E 5040/ 40 x 280
|
|
40
|
280
|
40
|
56
|
8
|
|
E 5040/ 50 x 250
|
|
50
|
250
|
50
|
70
|
10
|
|
E 5040/ 50 x 315
|
|
50
|
315
|
50
|
70
|
10
|
|
E 5040/ 63 x 280
|
|
63
|
280
|
63
|
80
|
10
|
|
E 5040/ 63 x 315
|
|
63
|
315
|
63
|
80
|
10
|
|
E 5040/ 63 x 400
|
|
63
|
400
|
63
|
80
|
10
|
Λεπτομέρειες
Περιγραφή προϊόντος
- ISO 9182-3 (DIN 9833)
- Κατάλληλο μόνο για E 5130, E 5132 και E 5156
Οφέλη
- Ιδανικό σύστημα οδήγησης για μεγάλα καλούπια
- Πληροί τα πρότυπα στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας
ø Με δυνατότητα αντικατάστασης κατά DIN 9833 / ISO 9182-3
Υλικό
- 1.7131 ≈62 HRC
Παρελκόμενα
Έχετε ερωτήσεις σχετικά με το προϊόν;
Παρακαλούμε συνδεθείτε ή εγγραφείτε για να υποβάλετε ερωτήσεις στους ειδικούς μας.
Σύνδεση τώρα