E 5040
Vodicí sloupek hladký, pro velké nástroje
Položek 8
| |
ADP
|
d2
|
l
|
d1 H7: Tolerance vrtání pro lisovaný spoj
|
l1
|
l2
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 5040/ 40 x 200
|
|
40
|
200
|
40
|
56
|
8
|
|
E 5040/ 40 x 250
|
|
40
|
250
|
40
|
56
|
8
|
|
E 5040/ 40 x 280
|
|
40
|
280
|
40
|
56
|
8
|
|
E 5040/ 50 x 250
|
|
50
|
250
|
50
|
70
|
10
|
|
E 5040/ 50 x 315
|
|
50
|
315
|
50
|
70
|
10
|
|
E 5040/ 63 x 280
|
|
63
|
280
|
63
|
80
|
10
|
|
E 5040/ 63 x 315
|
|
63
|
315
|
63
|
80
|
10
|
|
E 5040/ 63 x 400
|
|
63
|
400
|
63
|
80
|
10
|
Podrobnosti
Popis produktu
- ISO 9182-3 (DIN 9833)
- Vhodné pouze pro E 5130, E 5132 a E 5156
Výhody
- Optimální vodicí systém pro velké transferové a postupové nástroje
- Odpovídá standardům v automobilovém průmyslu:
ø zaměnitelný podle DIN 9833 / ISO 9182-3
Materiál
- 1.7131 ≈62 HRC
Příslušenství
Máte dotazy k produktu?
Chcete-li položit dotaz našim expertům, přihlaste se nebo se zaregistrujte.
Přihlásit se nyní