Artikel 8

ADP
d2
Tk
l
d1
l1
d3
l3
E 5276/../..
E 5130/ 20
20
54
32
28
20
34
6.3
E 5276/ 6/ 6,3
E 5130/ 25
25
58
40
32
30
40
6.3
E 5276/ 6/ 6,3
E 5130/ 32
32
66
50
40
38
50
6.3
E 5276/ 6/ 6,3
E 5130/ 40
40
79
63
50
48
63
6.3
E 5276/ 6/ 6,3
E 5130/ 50
50
89
71
63
54
71
6.3
E 5276/ 6/ 6,3
E 5130/ 63
63
123
80
80
61
90
10
E 5276/10/10
E 5130/ 80
80
143
100
100
78
112
10
E 5276/10/10
E 5130/100
100
168
125
125
104
140
10
E 5276/10/10

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Maximal temperatur: 200°C
  • ≈DIN 9834 / ISO 9448

Fördelar

  • Optimal för haverisäker körning genom grafitlagringar för måttliga slaglängder
  • Kan kombineras med alla styrpelare
  • Bussning och fästklammer är utbytbara enligt DIN 9834/ISO 9448

  • Styrdiameter med tolerans G6 jämfört med konkurrenternas H7 garanterar optimalt spelrum

Material

  • 2,0598 ≈200 HB/grafit

Användning

  • Initialsmörjning med VGM 160
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.