E 5040
Vodeći stub, ravni, za velike alate
Stavka 8
| |
ADP
|
d2
|
l
|
d1 H7: Tolerancija bušenja za sedište pritiska
|
l1
|
l2
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 5040/ 40 x 200
|
|
40
|
200
|
40
|
56
|
8
|
|
E 5040/ 40 x 250
|
|
40
|
250
|
40
|
56
|
8
|
|
E 5040/ 40 x 280
|
|
40
|
280
|
40
|
56
|
8
|
|
E 5040/ 50 x 250
|
|
50
|
250
|
50
|
70
|
10
|
|
E 5040/ 50 x 315
|
|
50
|
315
|
50
|
70
|
10
|
|
E 5040/ 63 x 280
|
|
63
|
280
|
63
|
80
|
10
|
|
E 5040/ 63 x 315
|
|
63
|
315
|
63
|
80
|
10
|
|
E 5040/ 63 x 400
|
|
63
|
400
|
63
|
80
|
10
|
Detalji
Opis proizvoda
- ISO 9182-3 (DIN 9833)
- Pogodno samo za E 5130, E 5132 i E 5156
Prednosti
- Optimalni vodeći sistem za veće alate i koračne alate
- Odgovara stadardima automobilske industrije:
ø zamenljivo prema DIN 9833 / ISO 9182-3
Materijal
- 1.7131 ≈62 HRC
Dodaci
Imate pitanja o proizvodu?
Prijavite se ili se registrujte kako biste postavili pitanja našim stručnjacima.
Registrujte se sada