Artigos 8

ADP
d2
l
d1
l1
l2
E 5040/ 40 x 200
40
200
40
56
8
E 5040/ 40 x 250
40
250
40
56
8
E 5040/ 40 x 280
40
280
40
56
8
E 5040/ 50 x 250
50
250
50
70
10
E 5040/ 50 x 315
50
315
50
70
10
E 5040/ 63 x 280
63
280
63
80
10
E 5040/ 63 x 315
63
315
63
80
10
E 5040/ 63 x 400
63
400
63
80
10

Detalhes

Descrição do produto

  • ISO 9182-3 (DIN 9833)
  • Adequado apenas para E 5130, E 5132 e E 5156

Vantagens

  • Sistema de guiamento ideal para ferramentas grandes e para ferramentas com múltiplas fases
  • Corresponde aos padrões da indústria automóvel
  • ø intermutável em conformidade com a norma DIN 9833 / ISO 9182-3

Material

  • 1.7131 ≈62 HRC
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.