Artikel 8

ADP
d2
l
d1
l1
l2
E 5040/ 40 x 200
40
200
40
56
8
E 5040/ 40 x 250
40
250
40
56
8
E 5040/ 40 x 280
40
280
40
56
8
E 5040/ 50 x 250
50
250
50
70
10
E 5040/ 50 x 315
50
315
50
70
10
E 5040/ 63 x 280
63
280
63
80
10
E 5040/ 63 x 315
63
315
63
80
10
E 5040/ 63 x 400
63
400
63
80
10

Details

Produktbeschreibung

  • ISO 9182-3 (DIN 9833)
  • Nur für E 5130, E 5132 und E 5156 geeignet

Vorteile

  • Optimales Führungssystem für große Transfer- und Stufenwerkzeuge
  • Entspricht den Standards in der Automobilindustrie
  • Ø Austauschbar nach DIN 9833 / ISO 9182-3

Material

  • 1.7131 ≈62 HRC
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.