E 5040
Colonne de guidage lisse pour gros outils de découpe
Articles 8
| |
ADP
|
d2
|
l
|
d1 H7 : tolérance d’alésage pour ajustement avec serrage
|
l1
|
l2
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 5040/ 40 x 200
|
|
40
|
200
|
40
|
56
|
8
|
|
E 5040/ 40 x 250
|
|
40
|
250
|
40
|
56
|
8
|
|
E 5040/ 40 x 280
|
|
40
|
280
|
40
|
56
|
8
|
|
E 5040/ 50 x 250
|
|
50
|
250
|
50
|
70
|
10
|
|
E 5040/ 50 x 315
|
|
50
|
315
|
50
|
70
|
10
|
|
E 5040/ 63 x 280
|
|
63
|
280
|
63
|
80
|
10
|
|
E 5040/ 63 x 315
|
|
63
|
315
|
63
|
80
|
10
|
|
E 5040/ 63 x 400
|
|
63
|
400
|
63
|
80
|
10
|
Détails
Description du produit
- ISO 9182-3 (DIN 9833)
- Utilisable seulement avec E 5130, E 5132 et E 5156
Avantages
- Système de guidage optimal pour les gros outils de transfert ou étagés
- Correspond à des standards utilisés dans l’industrie automobile
ø interchangeable selon les normes DIN 9833 / ISO 9182-3
Matériau
- 1.7131 ≈62 HRC
Accessoires
Des questions sur le produit ?
Veuillez vous connecter ou vous inscrire pour poser des questions à nos experts.
Se connecter maintenant