E 5040
Ohjauspylväs tasainen isoille työkaluille
Artikkelit 8
| |
ADP
|
d2
|
l
|
d1 H7: Puristustiukkuuden reikätoleranssi
|
l1
|
l2
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 5040/ 40 x 200
|
|
40
|
200
|
40
|
56
|
8
|
|
E 5040/ 40 x 250
|
|
40
|
250
|
40
|
56
|
8
|
|
E 5040/ 40 x 280
|
|
40
|
280
|
40
|
56
|
8
|
|
E 5040/ 50 x 250
|
|
50
|
250
|
50
|
70
|
10
|
|
E 5040/ 50 x 315
|
|
50
|
315
|
50
|
70
|
10
|
|
E 5040/ 63 x 280
|
|
63
|
280
|
63
|
80
|
10
|
|
E 5040/ 63 x 315
|
|
63
|
315
|
63
|
80
|
10
|
|
E 5040/ 63 x 400
|
|
63
|
400
|
63
|
80
|
10
|
Lisätietoja
Tuotekuvaus
- ISO 9182-3 (DIN 9833)
- Sopii vain malleihin E 5130, E 5132 ja E 5156
Edut
- Optimaalinen ohjausjärjestelmä isoille siirto- ja porrastyökaluille
- Vastaa autoteollisuuden standardeja
ø vaihdettavissa DIN 9833:n/ISO 9182-3:n mukaisesti
Materiaali
- 1.7131 ≈62 HRC
Tarvikkeet
Onko sinulla kysymyksiä tuotteesta?
Kirjaudu sisään tai rekisteröidy, jotta voit esittää kysymyksiä asiantuntijoillemme.
Kirjaudu sisään nyt