Artikel 1

ADP
d1
l1
A
SW
l2
l4
d2
Stolpe
E 6551/ 8/35
M 8 x 1
35
3x0.25
13
2000
4
4.5
3

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Högsta temperatur: 100°C

Material

  • 1.4305

Definiera produkt

Välj dina attribut för att lägga till en artikel i din varukorgen.

E 6551/ 8/35 Induktiv givare med kabel

E 6551/ 8/35

Induktiv givare med kabel

St.
Du kan inte beställa mindre än 1 St. av denna artikel. Du kan inte beställa mer än 10000 St. av denna artikel. Du har valt antal ”0” så denna artikel kommer inte att beaktas i ytterligare steg.
Finns på lager
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.