Stavka 1

ADP
d1
l1
A
SW
l2
l4
d2
Polovi
E 6551/ 8/35
M 8 x 1
35
3x0.25
13
2000
4
4.5
3

Detalji

Opis proizvoda

  • Maksimalna temperatura: 100 °C

Materijal

  • 1.4305

Definisati proizvod

Odaberite karakteristike da biste artikl prebacili u korpu.

E 6551/ 8/35 Senzor sa kabelom

E 6551/ 8/35

Senzor sa kabelom

Kom.
Od ovog artikla ne možete da poručite manje od 1 Kom.. Od ovog artikla ne možete da poručite više od 10000 Kom.. Izabrali ste količinu „0“, zbog toga ovaj artikal neće biti uzet u obzir u daljim koracima.
sa zaliha