Izdelek 1

ADP
d1
l1
A
SW
l2
l4
d2
Št.polov
E 6551/ 8/35
M 8 x 1
35
3x0.25
13
2000
4
4.5
3

Podrobnosti

Opis izdelka

  • Maksimalna temperatura: 100 °C

Material

  • 1.4305

Definirajte izdelek

Izberite atribute in dodajte izdelek v košarico.

E 6551/ 8/35 Stikalo približevalno s kablom

E 6551/ 8/35

Stikalo približevalno s kablom

Kos
Najmanjša količina za naročilo tega izdelka je 1 Kos. Tega izdelka ne morete naročiti več kot 10000 Kos. Izbrali ste količino „0“, zato ta izdelek v naslednjih korakih ne bo upoštevan.
Iz zaloge