Артикул 1

ADP
d1
l1
A
SW
l2
l4
d2
Полюси
E 6551/ 8/35
M 8 x 1
35
3x0.25
13
2000
4
4.5
3

Детайли

Описание на продукта

  • Максимална температура: 100 °C

Материал

  • 1.4305

Дефиниране на продукт

Изберете Вашите атрибути, за да добавите елемент към пазарската кошница.

E 6551/ 8/35 Краен изключвател безконтактен, с кабел

E 6551/ 8/35

Краен изключвател безконтактен, с кабел

бр.
От този артикул не можете да поръчате по малко от 1 бр.. От този артикул не можете да поръчате повече от 10000 бр.. Вие сте избрали количеството "0", поради тази причина този елемент няма да се вижда по-нататък.
На склад
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.