Articol 1

ADP
d1
l1
A
SW
l2
l4
d2
Pol
E 6551/ 8/35
M 8 x 1
35
3x0.25
13
2000
4
4.5
3

Detalii

Descriere produs

  • Temperatură maximă: 100 °C

Material

  • 1.4305

Definirea produsului

Selectați atributul pentru a introduce un articol în coș.

E 6551/ 8/35 Senzor de proximitate cu cablu

E 6551/ 8/35

Senzor de proximitate cu cablu

Buc.
Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mică de 1 Buc. . Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mare de 10000 Buc. . Ați selectat cantitatea „0”, prin urmare acest articol nu va fi luat în considerare în etapele următoare.
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.