Ürünler 1

ADP
d1
l1
A
SW
l2
l4
d2
Kutuplar
E 6551/ 8/35
M 8 x 1
35
3x0.25
13
2000
4
4.5
3

detaylar

Product description

  • Maximum temperature: 100 °C

Material

  • 1.4305

Ürünü tanımlayın

Alışveriş sepetine bir ürün eklemek için istediğiniz özellikleri seçin.

E 6551/ 8/35 Kablolu yakınlık anahtarı

E 6551/ 8/35

Kablolu yakınlık anahtarı

adet
Bu ürünü 1 adet dan daha az sipariş veremezsiniz. 10000 adet‘den fazla sipariş veremezsiniz. Miktar '0' olarak ayarlanmıştır, bu nedenle bu öge sonraki adımlara dahil edilmeyecektir.
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.