Vare 1

ADP
d1
l1
A
SW
l2
l4
d2
Poler
E 6551/ 8/35
M 8 x 1
35
3x0.25
13
2000
4
4.5
3

Detaljer

Produktbeskrivelse

  • Maksimal temperatur: 100 °C

Materiale

  • 1.4305

Definér produkt

Vælg dine attributter for at tilføje en vare til din indkøbskurv.

E 6551/ 8/35 Nærhedsafbryder med kabel

E 6551/ 8/35

Nærhedsafbryder med kabel

Stk.
Du kan ikke bestille mindre end 1 Stk. af denne vare. Du kan ikke bestille mere end 10000 Stk. af denne vare. Du har valgt stykantallet „0“ så denne vare vil ikke blive taget i betragtning i yderligere trin.
Ab lager
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.