Artikel 10

ADP
s
b
Korn
l
St./VPE
V 76106/ 3x13/150
3
13
150
150
12
V 76106/ 3x13/220
3
13
220
150
12
V 76106/ 6x 6/150
6
6
150
150
12
V 76106/ 6x 6/220
6
6
220
150
12
V 76106/ 6x13/100
6
13
100
150
12
V 76106/ 6x13/150
6
13
150
150
12
V 76106/ 6x13/220
6
13
220
150
12
V 76106/13x25/100
13
25
100
150
6
V 76106/13x25/150
13
25
150
150
6
V 76106/13x25/220
13
25
220
150
6

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Specialbryne för stort avlägsnande av material
  • Problemet med bearbetningsspår försvinner
  • Genom de grova kornstorlekarna kan det även användas torrt

Användning

  • Kan användas manuellt eller med filmaskin
  • Kan användas torr eller med polerolja
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.