Artykuły 10

ADP
s
b
Ziarnistość
l
Szt./opak.
V 76106/ 3x13/150
3
13
150
150
12
V 76106/ 3x13/220
3
13
220
150
12
V 76106/ 6x 6/150
6
6
150
150
12
V 76106/ 6x 6/220
6
6
220
150
12
V 76106/ 6x13/100
6
13
100
150
12
V 76106/ 6x13/150
6
13
150
150
12
V 76106/ 6x13/220
6
13
220
150
12
V 76106/13x25/100
13
25
100
150
6
V 76106/13x25/150
13
25
150
150
6
V 76106/13x25/220
13
25
220
150
6

Szczegóły

Opis produktu

  • Specjalny kamień o dużej wydajności usuwania materiału
  • ‎‎łatwo usuwa ślady obróbki
  • Dzięki grubej ziarnistości może być stosowany na sucho

Zakres zastosowania

  • Do prac ręcznych lub przy użyciu pilnikarek
  • Do pracy na sucho lub dodatkowo z olejem do polerowania
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.