Artikkelit 10

ADP
s
b
Rae
l
Kpl/PY
V 76106/ 3x13/150
3
13
150
150
12
V 76106/ 3x13/220
3
13
220
150
12
V 76106/ 6x 6/150
6
6
150
150
12
V 76106/ 6x 6/220
6
6
220
150
12
V 76106/ 6x13/100
6
13
100
150
12
V 76106/ 6x13/150
6
13
150
150
12
V 76106/ 6x13/220
6
13
220
150
12
V 76106/13x25/100
13
25
100
150
6
V 76106/13x25/150
13
25
150
150
6
V 76106/13x25/220
13
25
220
150
6

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Erikoiskivi korkealla lastuavuudella
  • Poistaa ongelmitta työstöjälkiä
  • Karhean karkeutensa vuoksi käytettävissä myös kuivana

Käyttö

  • Käsintyöstöön tai käsiviilakoneilla
  • Työstä kuivana tai käytä lisäksi kiillotusöljyä
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.