Artikel 10

ADP
s
b
Korn
l
Stk./VPE
V 76106/ 3x13/150
3
13
150
150
12
V 76106/ 3x13/220
3
13
220
150
12
V 76106/ 6x 6/150
6
6
150
150
12
V 76106/ 6x 6/220
6
6
220
150
12
V 76106/ 6x13/100
6
13
100
150
12
V 76106/ 6x13/150
6
13
150
150
12
V 76106/ 6x13/220
6
13
220
150
12
V 76106/13x25/100
13
25
100
150
6
V 76106/13x25/150
13
25
150
150
6
V 76106/13x25/220
13
25
220
150
6

Details

Produktbeschreibung

  • Spezialstein für hohen Materialabtrag
  • Beseitigt problemlos Bearbeitungsspuren
  • Durch die grobe Körnung auch trocken einsetzbar

Anwendung

  • Geeignet zum Arbeiten von Hand oder mit Handfeilmaschinen
  • Trocken oder zusätzlich mit Polieröl arbeiten
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.