Izdelek 10

ADP
s
b
Granulacija
l
Kos/Enota pakiranja
V 76106/ 3x13/150
3
13
150
150
12
V 76106/ 3x13/220
3
13
220
150
12
V 76106/ 6x 6/150
6
6
150
150
12
V 76106/ 6x 6/220
6
6
220
150
12
V 76106/ 6x13/100
6
13
100
150
12
V 76106/ 6x13/150
6
13
150
150
12
V 76106/ 6x13/220
6
13
220
150
12
V 76106/13x25/100
13
25
100
150
6
V 76106/13x25/150
13
25
150
150
6
V 76106/13x25/220
13
25
220
150
6

Podrobnosti

Opis izdelka

  • Specialen kamen za veliko odstranjevanje materiala
  • Odpravi brez težav sledi obdelave
  • Glede na grobo granulacijo uporaben tudi za suho delo

Uporaba

  • Primeren za ročno delo ali pa s stroji za ročne pile
  • Suho ali dodatno še delati s polirnimi olji