Artikelen 10

ADP
s
b
Korrel
l
Stk./VPE
V 76106/ 3x13/150
3
13
150
150
12
V 76106/ 3x13/220
3
13
220
150
12
V 76106/ 6x 6/150
6
6
150
150
12
V 76106/ 6x 6/220
6
6
220
150
12
V 76106/ 6x13/100
6
13
100
150
12
V 76106/ 6x13/150
6
13
150
150
12
V 76106/ 6x13/220
6
13
220
150
12
V 76106/13x25/100
13
25
100
150
6
V 76106/13x25/150
13
25
150
150
6
V 76106/13x25/220
13
25
220
150
6

Details

Productbeschrijving

  • Speciale steen voor grote materiaalafname
  • Verwijdert probleemloos bewerkingssporen
  • Kan door de grove korrel ook droog worden gebruikt

Toepassing

  • Geschikt voor werkzaamheden met de hand of met handvijlmachines
  • Droog of met polijstolie werken
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.