Položek 10

ADP
s
b
Zrnitost
l
ks/balení
V 76106/ 3x13/150
3
13
150
150
12
V 76106/ 3x13/220
3
13
220
150
12
V 76106/ 6x 6/150
6
6
150
150
12
V 76106/ 6x 6/220
6
6
220
150
12
V 76106/ 6x13/100
6
13
100
150
12
V 76106/ 6x13/150
6
13
150
150
12
V 76106/ 6x13/220
6
13
220
150
12
V 76106/13x25/100
13
25
100
150
6
V 76106/13x25/150
13
25
150
150
6
V 76106/13x25/220
13
25
220
150
6

Podrobnosti

Popis produktu

  • Speciální kámen pro vysoký úběr materiálu
  • Odstraní bez problémů stopy po opracování
  • Díky hrubé zrnitosti je možné použít i za sucha

Použití

  • Vhodné k ruční práci, nebo práci s ručními Pilníkovými bruskami
  • Pracujte nasucho, nebo s lešticím olejem
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.