Артикул 10

ADP
s
b
Зърненост
l
бр./ОПЕ
V 76106/ 3x13/150
3
13
150
150
12
V 76106/ 3x13/220
3
13
220
150
12
V 76106/ 6x 6/150
6
6
150
150
12
V 76106/ 6x 6/220
6
6
220
150
12
V 76106/ 6x13/100
6
13
100
150
12
V 76106/ 6x13/150
6
13
150
150
12
V 76106/ 6x13/220
6
13
220
150
12
V 76106/13x25/100
13
25
100
150
6
V 76106/13x25/150
13
25
150
150
6
V 76106/13x25/220
13
25
220
150
6

Детайли

Описание на продукта

  • Камък със специално предназначение, висока производителност при снемане на материал
  • Лесно премахване на следи от преработка
  • Поради груби зърнеста структура, може да се използва в сухо състояние

Приложение

  • Пригодени за ръчна работа или с машини с ръчни пили
  • Суха работа или с прибавка на полиращо масло
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.