Artigos 10

ADP
s
b
Grão
l
Quant./UE
V 76106/ 3x13/150
3
13
150
150
12
V 76106/ 3x13/220
3
13
220
150
12
V 76106/ 6x 6/150
6
6
150
150
12
V 76106/ 6x 6/220
6
6
220
150
12
V 76106/ 6x13/100
6
13
100
150
12
V 76106/ 6x13/150
6
13
150
150
12
V 76106/ 6x13/220
6
13
220
150
12
V 76106/13x25/100
13
25
100
150
6
V 76106/13x25/150
13
25
150
150
6
V 76106/13x25/220
13
25
220
150
6

Detalhes

Descrição do produto

  • Pedra para acabamentos especiais com alta taxa de remoção de material
  • Remove facilmente marcas de maquinação
  • Devido aos grossos grãos pode ser usado a seco

Aplicação

  • Para polimento manual ou com máquinas de limar manuais
  • Maquinação a seco / usar também óleo de polimento
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.