Articol 10

ADP
s
b
Granulație
l
Buc./Ambalaj
V 76106/ 3x13/150
3
13
150
150
12
V 76106/ 3x13/220
3
13
220
150
12
V 76106/ 6x 6/150
6
6
150
150
12
V 76106/ 6x 6/220
6
6
220
150
12
V 76106/ 6x13/100
6
13
100
150
12
V 76106/ 6x13/150
6
13
150
150
12
V 76106/ 6x13/220
6
13
220
150
12
V 76106/13x25/100
13
25
100
150
6
V 76106/13x25/150
13
25
150
150
6
V 76106/13x25/220
13
25
220
150
6

Detalii

Descriere produs

  • Piatră specială cu capacitate ridicată de îndepărtare a materialului
  • Îndepărtează fără probleme urmele de prelucrare
  • Datorită granulaţiei brute se poate folosi şi uscată

Aplicație

  • Adecvat pentru lucru manual sau cu aparate de șlefuit
  • Uscat sau adițional cu ulei de lustruit
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.