Artículos 10

ADP
s
b
Grano
l
Unid./unid. embalaje
V 76106/ 3x13/150
3
13
150
150
12
V 76106/ 3x13/220
3
13
220
150
12
V 76106/ 6x 6/150
6
6
150
150
12
V 76106/ 6x 6/220
6
6
220
150
12
V 76106/ 6x13/100
6
13
100
150
12
V 76106/ 6x13/150
6
13
150
150
12
V 76106/ 6x13/220
6
13
220
150
12
V 76106/13x25/100
13
25
100
150
6
V 76106/13x25/150
13
25
150
150
6
V 76106/13x25/220
13
25
220
150
6

Detalles

Descripción del producto

  • Piedra especia para alto arranque de material
  • Eliminación fácil de marcas de mecanizado
  • Debido al grano grande se puede utilizar en seco

Aplicación

  • Apropiado para trabajar a mano o con lijadoras manuales
  • En seco o con aceite abrillantador
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.