Stavka 10

ADP
s
b
Jezgro
l
Kom./pakovanju
V 76106/ 3x13/150
3
13
150
150
12
V 76106/ 3x13/220
3
13
220
150
12
V 76106/ 6x 6/150
6
6
150
150
12
V 76106/ 6x 6/220
6
6
220
150
12
V 76106/ 6x13/100
6
13
100
150
12
V 76106/ 6x13/150
6
13
150
150
12
V 76106/ 6x13/220
6
13
220
150
12
V 76106/13x25/100
13
25
100
150
6
V 76106/13x25/150
13
25
150
150
6
V 76106/13x25/220
13
25
220
150
6

Detalji

Opis proizvoda

  • Kamen za specijalne namene, veče uklanjanje materijala
  • Lako uklanja riseve od reznog alata
  • Kroz strukturu zrna, moguće koristiti u suvim uslovima

Primena

  • Pogodno za ručni rad ili za mašine za ručno turpijanje
  • Radite suvo ili dodatno koristite ulje za poliranje