Articles 10

ADP
s
b
Grain
l
Unité(s)/UVC
V 76106/ 3x13/150
3
13
150
150
12
V 76106/ 3x13/220
3
13
220
150
12
V 76106/ 6x 6/150
6
6
150
150
12
V 76106/ 6x 6/220
6
6
220
150
12
V 76106/ 6x13/100
6
13
100
150
12
V 76106/ 6x13/150
6
13
150
150
12
V 76106/ 6x13/220
6
13
220
150
12
V 76106/13x25/100
13
25
100
150
6
V 76106/13x25/150
13
25
150
150
6
V 76106/13x25/220
13
25
220
150
6

Détails

Description du produit

  • Pierre spéciale pour enlèvement de matière élevé
  • Élimine sans difficultés des traces d'usinage
  • Utilisable à sec grâce au grain grossier

Application

  • Se prête à l'utilisation manuelle ou avec des machines de limage manuelles
  • Utilisation à sec ou avec en plus de l’huile à polir
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.