Articolo 10

ADP
s
b
Grana
l
Pz. / Conf.
V 76106/ 3x13/150
3
13
150
150
12
V 76106/ 3x13/220
3
13
220
150
12
V 76106/ 6x 6/150
6
6
150
150
12
V 76106/ 6x 6/220
6
6
220
150
12
V 76106/ 6x13/100
6
13
100
150
12
V 76106/ 6x13/150
6
13
150
150
12
V 76106/ 6x13/220
6
13
220
150
12
V 76106/13x25/100
13
25
100
150
6
V 76106/13x25/150
13
25
150
150
6
V 76106/13x25/220
13
25
220
150
6

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Pietra speciale per la spianatura di elevata quantità di materiale
  • Rimuove facilmente le tracce di lavorazione
  • Utilizzabile anche asciutta, grazie alla grana grossa

Utilizzo

  • Adatta per lavori manuali o con limatrice a mano
  • Lavorare a secco o con uso addizionale di olio per la lucidatura
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.