Artikel 4

ADP
Slag
Vikt [g]
d1
Q [l/min]
p [bar]
ls [m]
n max. [min-1]
GDSF 2020/0,5
0.5
400
3
70
6
1.5
22000
GDSF 2020/2,2
2.2
400
3
70
6
1.5
11000
GDSF 2020/4,0
4
400
3
70
6
1.5
9000
GDSF 2020/9,0
9
500
3-5
200
6
1.5
6300

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Perfekt för lättare och tyngre arbeten
  • Låga vibrationer
  • Robust design
  • Slide valves

Leveransomfattning

  • Slangpaket och chucknyckel

Användning

  • Bäst lämpad för grövre arbeten och längre användning
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.