Artikel 109

ADP
d
l
l1
WZB 30213/ 0,5
0.5
22
6
WZB 30213/ 0,6
0.6
24
7
WZB 30213/ 0,7
0.7
28
9
WZB 30213/ 0,8
0.8
30
10
WZB 30213/ 0,9
0.9
32
11
WZB 30213/ 1
1
34
12
WZB 30213/ 1,1
1.1
36
14
WZB 30213/ 1,2
1.2
38
16
WZB 30213/ 1,3
1.3
38
16
WZB 30213/ 1,4
1.4
40
18
WZB 30213/ 1,5
1.5
40
18
WZB 30213/ 1,6
1.6
43
20
WZB 30213/ 1,7
1.7
43
20
WZB 30213/ 1,8
1.8
46
22
WZB 30213/ 1,9
1.9
46
22
WZB 30213/ 2
2
49
24
WZB 30213/ 2,1
2.1
49
24
WZB 30213/ 2,2
2.2
53
27
WZB 30213/ 2,3
2.3
53
27
WZB 30213/ 2,4
2.4
57
30
WZB 30213/ 2,5
2.5
57
30
WZB 30213/ 2,6
2.6
57
30
WZB 30213/ 2,7
2.7
61
33
WZB 30213/ 2,8
2.8
61
33
WZB 30213/ 2,9
2.9
61
33
WZB 30213/ 3
3
61
33
WZB 30213/ 3,1
3.1
65
36
WZB 30213/ 3,2
3.2
65
36
WZB 30213/ 3,3
3.3
65
36
WZB 30213/ 3,4
3.4
70
39

Användning

Användning
P

Perfekt lämpad

Stål och höglegerat stål

M

Inte lämplig

Rostfritt stål

K

Perfekt lämpad

Grått gjutjärn, segt gjutjärn och formbart gjutjärn

N

Lämpligt

Aluminium och andra icke-järnmetaller

S

Inte lämplig

Special-, super- och titanlegeringar

H

Inte lämplig

Härdat stål och kylt gjutjärn

Perfekt lämpad

Stål och höglegerat stål

Inte lämplig

Rostfritt stål

Perfekt lämpad

Grått gjutjärn, segt gjutjärn och formbart gjutjärn

Lämpligt

Aluminium och andra icke-järnmetaller

Inte lämplig

Special-, super- och titanlegeringar

Inte lämplig

Härdat stål och kylt gjutjärn

  • Perfekt lämpad
  • Lämpligt
  • Inte lämplig

Skärdata kalkylator

Hitta de optimala skärparametrarna för ditt verktyg med bara några få klick!

Till kalkylatorn

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Kan användas som pilot- och kärnhålsborr
  • Högeffektiv borr med parabolisk spårprofil

Material

  • Snabbstål, TiN-belagt
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.