Artikel 1

ADP
Typ
d
Innehåll i satsen
WZG 341215/Set 4-5-6-8-10-12
Set 4-5-6-8-10-12
4-12
d = 4, 5, 6, 8, 10, 12 in one set

Detaljer

Produktbeskrivning

  • För metriska ISO-gängor

Material

  • HSS-E (5 % Co), TiN-belagd

Definiera produkt

Välj dina attribut för att lägga till en artikel i din varukorgen.

Ingår i setet

  • d = 4, 5, 6, 8, 10, 12 in one set
WZG 341215/Set 4-5-6-8-10-12 Gängtapp i snabbstål metrisk för blindhål Enskild produktbild

WZG 341215/Set 4-5-6-8-10-12

Gängtapp i snabbstål metrisk för blindhål

St.
Du kan inte beställa mindre än 1 St. av denna artikel. Du kan inte beställa mer än 10000 St. av denna artikel. Du har valt antal ”0” så denna artikel kommer inte att beaktas i ytterligare steg.
Finns på lager

Skärdata kalkylator

Hitta de optimala skärparametrarna för ditt verktyg med bara några få klick!

Ikon skärdata kalkylator Till kalkylatorn
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.