Articol 1

ADP
Tip
d
Conținut set
WZG 341215/Set 4-5-6-8-10-12
Set 4-5-6-8-10-12
4-12
d = 4, 5, 6, 8, 10, 12 in one set

Detalii

Descriere produs

  • Pentru filete metrice ISO

Material

  • HSS-E (5% Co), cu acoperire TiN

Definirea produsului

Selectați atributul pentru a introduce un articol în coș.

Conținut set

  • d = 4, 5, 6, 8, 10, 12 in one set
WZG 341215/Set 4-5-6-8-10-12 Tarod HSS-E filet metric pentru găuri înfundate Cadru produs

WZG 341215/Set 4-5-6-8-10-12

Tarod HSS-E filet metric pentru găuri înfundate

Buc.
Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mică de 1 Buc. . Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mare de 10000 Buc. . Ați selectat cantitatea „0”, prin urmare acest articol nu va fi luat în considerare în etapele următoare.
Disponibil din stoc

Calculator de date așchiere

Obțineți prin doar câteva click-uri parametrii optimi de așchiere pentru unealtă!

Simbol calculator date așchiere Către calculator
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.