Artikel 1

ADP
Typ
d
Setinhalt
WZG 341215/Set 4-5-6-8-10-12
Set 4-5-6-8-10-12
4-12
d = 4, 5, 6, 8, 10, 12 im Set

Details

Produktbeschreibung

  • Für metrische ISO-Gewinde

Material

  • HSS-E (5% Co), TiN-beschichtet

Produkt definieren

Wählen Sie Ihre Attribute aus, um einen Artikel in den Warenkorb zu legen.

Setinhalt

  • d = 4, 5, 6, 8, 10, 12 im Set
WZG 341215/Set 4-5-6-8-10-12 HSS-E Gewindebohrer metrisch für Sackloch Produkt Einzelbild

WZG 341215/Set 4-5-6-8-10-12

HSS-E Gewindebohrer metrisch für Sackloch

Stk.
Sie können von diesem Artikel nicht weniger als 1 Stk. bestellen. Sie können von diesem Artikel nicht mehr als 10000 Stk. bestellen. Sie haben die Stückzahl „0“ gewählt, daher wird dieser Artikel in weiteren Schritten nicht berücksichtigt.
Ab Lager

Schnittdaten-Kalkulator

Mit wenigen Klicks zu den optimalen Schnittparametern für Ihr Werkzeug!

Icon Schnittdaten-Kalkulator Zum Kalkulator
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.