Artikelen 1

ADP
Type
d
Inhoud set
WZG 341215/Set 4-5-6-8-10-12
Set 4-5-6-8-10-12
4-12
d = 4, 5, 6, 8, 10, 12 in one set

Details

Productbeschrijving

  • Voor metrische ISO schroefdraad

Materiaal

  • HSS-E (5% Co), met TiN-coating

Product definiëren

Selecteer uw attributen om een artikel in de winkelwagen te leggen.

Inhoud set

  • d = 4, 5, 6, 8, 10, 12 in one set
WZG 341215/Set 4-5-6-8-10-12 Set: HSS-E schroefdraadtappen metrisch, voor blinde gaten Product afbeelding

WZG 341215/Set 4-5-6-8-10-12

Set: HSS-E schroefdraadtappen metrisch, voor blinde gaten

stk.
Van dit artikel kunt u niet minder dan 1 stk. bestellen. Van dit artikel kunt u niet meer dan 10000 stk. bestellen. U hebt als aantal "0" gekozen, daarom wordt dit artikel niet meegeteld bij volgende stappen.
Op voorraad

Snijgegevens calculator

Met slechts een paar muisklikken naar de optimale snijparameters voor uw gereedschap!

Icoon snijgegevens calculator Naar de calculator
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.