Artykuły 1

ADP
Typ
d
Zawartość zestawu
WZG 341215/Set 4-5-6-8-10-12
Set 4-5-6-8-10-12
4-12
d = 4, 5, 6, 8, 10, 12 in one set

Szczegóły

Opis produktu

  • Dla gwintów metrycznych ISO

Materiał

  • HSS-E (5% Co), z powłoką TiN

Określ produkt

Wybierz odpowiednie parametry, aby dodać artykuł do koszyka.

Zawartość zestawu

  • d = 4, 5, 6, 8, 10, 12 in one set
WZG 341215/Set 4-5-6-8-10-12 HSS-E gwintownik, metryczny do otw. nieprzelot Zdjęcie pojedyncze produktu

WZG 341215/Set 4-5-6-8-10-12

HSS-E gwintownik, metryczny do otw. nieprzelot

szt.
Nie można zamówić mniej niż 1 szt. tego artykułu. Nie można zamówić więcej niż 10000 szt. tego artykułu. Wybrano ilość 0, dlatego w dalszych etapach pozycja ta nie będzie uwzględniana.
Z magazynu

Kalkulator parametrów skrawania

Wystarczy kilka kliknięć, aby uzyskać optymalne parametry skrawania dla Państwa narzędzia!

Schnittstellenkalkulator icon Do kalkulatora
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.