商品 1

ADP
类型
d
设置内容
WZG 341215/Set 4-5-6-8-10-12
Set 4-5-6-8-10-12
4-12
d = 4, 5, 6, 8, 10, 12 in one set

详情

产品描述

  • For ISO metric threads

Material

  • HSS-E (5% Co), TiN coated

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

设置内容

  • d = 4, 5, 6, 8, 10, 12 in one set
WZG 341215/Set 4-5-6-8-10-12 HSS-E 盲孔用公制螺纹钻头 产品单个图像

WZG 341215/Set 4-5-6-8-10-12

HSS-E 盲孔用公制螺纹钻头

您不能订购少于1 件件的此商品。 您不能订购多于10000 件件。 数量设置为‘0’,因此该商品将不包括在下一步中。
现货供应

切割数据计算器

只需点击鼠标数下,便可为您的工具获取最佳的切割参数!

切割数据计算器图标 进入计算器