Izdelek 1

ADP
Tip
d
Vsebina kompleta
WZG 341215/Set 4-5-6-8-10-12
Set 4-5-6-8-10-12
4-12
d = 4, 5, 6, 8, 10, 12 in one set

Podrobnosti

Opis izdelka

  • Za metrične ISO navoje

Material

  • HSS-E (5% Co), TiN-prevleka

Definirajte izdelek

Izberite atribute in dodajte izdelek v košarico.

Vsebina kompleta

  • d = 4, 5, 6, 8, 10, 12 in one set
WZG 341215/Set 4-5-6-8-10-12 Sveder HSS-E navojni, metrični, za slepe luknje Posamična slika izdelka

WZG 341215/Set 4-5-6-8-10-12

Sveder HSS-E navojni, metrični, za slepe luknje

Kos
Najmanjša količina za naročilo tega izdelka je 1 Kos. Tega izdelka ne morete naročiti več kot 10000 Kos. Izbrali ste količino „0“, zato ta izdelek v naslednjih korakih ne bo upoštevan.
Iz zaloge

Kalkulator za rezalne parametre

Z nekaj kliki do optimalnih rezalnih parametrov za vaše orodje!

Ikona kalkulatorja za rezalne parametre Na kalkulator