Articles 1

ADP
Type
d
Contenu du kit
WZG 341215/Set 4-5-6-8-10-12
Set 4-5-6-8-10-12
4-12
d = 4, 5, 6, 8, 10, 12 in one set

Détails

Description du produit

  • Pour filetages métriques ISO

Matériau

  • HSS-E (5% Co), avec revêtement TiN

Définir le produit

Sélectionnez vos attributs pour ajouter l’article au panier.

Contenu du kit

  • d = 4, 5, 6, 8, 10, 12 in one set
WZG 341215/Set 4-5-6-8-10-12 Kit : Tarauds en HSS-E, filet métrique, pour trous borgnes Image du produit

WZG 341215/Set 4-5-6-8-10-12

Kit : Tarauds en HSS-E, filet métrique, pour trous borgnes

un.
Vous ne pouvez pas commander moins de 1 un. de cet article. Vous ne pouvez pas commander plus de 10000 un. de cet article. Vous avez défini la quantité « 0 » pour cet article, il ne sera donc pas pris en compte dans les prochaines étapes.
Sur stock

Calculateur vitesses de coupe

Quelques clics suffisent pour avoir les données de coupe optimales de votre outil !

Schnittstellenkalkulator icon Vers le calculateur
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.