Vare 1

ADP
Type
d
Indhold i sættet
WZG 341215/Set 4-5-6-8-10-12
Set 4-5-6-8-10-12
4-12
d = 4, 5, 6, 8, 10, 12 in one set

Detaljer

Produktbeskrivelse

  • Til metriske ISO-gevind

Materiale

  • HSS-E (5 % Co), TiN-belægning

Definér produkt

Vælg dine attributter for at tilføje en vare til din indkøbskurv.

Indhold i sættet

  • d = 4, 5, 6, 8, 10, 12 in one set
WZG 341215/Set 4-5-6-8-10-12 HSS-E Gevindtap metrisk til bundhul Produkt enkeltbillede

WZG 341215/Set 4-5-6-8-10-12

HSS-E Gevindtap metrisk til bundhul

Stk.
Du kan ikke bestille mindre end 1 Stk. af denne vare. Du kan ikke bestille mere end 10000 Stk. af denne vare. Du har valgt stykantallet „0“ så denne vare vil ikke blive taget i betragtning i yderligere trin.
Ab lager

Beregning af skæredata

Find de optimale skæreparametre til dit værktøj med blot et par klik!

Ikon Beregning af skæredata Til beregner
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.