Articolo 1

ADP
Tipo
d
Contenuto del set
WZG 341215/Set 4-5-6-8-10-12
Set 4-5-6-8-10-12
4-12
d = 4, 5, 6, 8, 10, 12 in Set

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Per filettatura metrica ISO

Materiale

  • HSS-E (5% Co), rivestimento TiN

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

Contenuto del set

  • d = 4, 5, 6, 8, 10, 12 in Set
WZG 341215/Set 4-5-6-8-10-12 Maschio a macchina HSS-E, filettatura metrica, per foro cieco Immagine singola del prodotto

WZG 341215/Set 4-5-6-8-10-12

Maschio a macchina HSS-E, filettatura metrica, per foro cieco

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
A magazzino

Calcolatore dei parametri di taglio

Ottieni con pochi click i parametri di taglio ottimali per il tuo utensile!

Schnittstellenkalkulator icon Vai al calcolatore
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.